Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Série 12 - Vis à tôle
Vis à tôle - Inox A2
Modèle 212405 - Vis à tole cylindrique bombée large cruciforme "Pozidriv" - DIN 7981 - ISO 7049
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
...
Modèle 212405 - Vis à tole cylindrique bombée large cruciforme "Pozidriv" - DIN 7981 - ISO 7049
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 212405-4,8X90
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
DXL
Matière
MAT
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Diamètre de tête
DK [mm]
Hauteur de tête
K [mm]
Empreinte n°
EMP
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
212405-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A2
4.8
22.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X25
4.8x25
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X32
4.8x32
Acier inoxydable A2
4.8
32.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X45
4.8x45
Acier inoxydable A2
4.8
45.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X50
4.8x50
Acier inoxydable A2
4.8
50.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X60
4.8x60
Acier inoxydable A2
4.8
60.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X70
4.8x70
Acier inoxydable A2
4.8
70.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X80
4.8x80
Acier inoxydable A2
4.8
80.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X90
4.8x90
Acier inoxydable A2
4.8
90.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X100
4.8x100
Acier inoxydable A2
4.8
100.0
9.500
3.55
2
212405-4,8X120
4.8x120
Acier inoxydable A2
4.8
120.0
9.500
3.55
2
212405-5,5X13
5.5x38
Acier inoxydable A2
5.5
38.0
10.800
3.95
3
212405-5,5X16
5.5x16
Acier inoxydable A2
5.5
16.0
10.800
3.95
3
212405-5,5X19
5.5x19
Acier inoxydable A2
5.5
19.0
10.800
3.95
3
212405-5,5X22
5.5x22
Acier inoxydable A2
5.5
22.0
10.800
3.95
3
212405-5,5X25
5.5x25
Acier inoxydable A2
5.5
25.0
10.800
3.95
3
212405-5,5X32
5.5x32
Acier inoxydable A2
5.5
32.0
10.800
3.95
3
Show compressed display (28 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
- Modèle 212405
Numéro de commande
bene_inox_212405-4,8X90
Shorttext
Vis à tole cylindrique bombée large cruciforme "Pozidriv" - DIN 7981 - ISO 7049
Dernières modifications
12.05.2023 06:32:32
Unité
Mots clés
Vis
tole
tôle
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-11-02-03 Vis à tôle, rondelle non plate
ECLASS 10.1
23-11-01-12 Vis à tôle
ECLASS 5.0
23-11-01-12 Vis à tôle
Lettre de forme fente cruciforme, suivant norme
ISO 7049
Lettre forme, conforme norme
ISO 7049
Lettre reconn. filetage
-
Lettre reconn. filetage, conforme norme
DIN 202
Compléments de commande
C
Forme tête, conforme norme
ISO 1891
Norme dimension
ISO 7049
Classe de produit
A
Classe de produit conforme norme
DIN ISO 4759-1
Tolérance, conforme norme
ISO 1478
Forme tête
Linsenzylinderkopf
ETIM 10.0
EC000889 Tapping screw